ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

No.230W-6 ボールグリップ差替貫通ドライバー

通常単価(税別)
1,327円
税込単価
1,460円
通常出荷日:2日目

ビット交換ができる差替式の貫通型差替ボールグリップとビットのドライバーセット。【特長】・グリップは25...

詳細を確認

型番:

125329
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

125329の仕様・寸法情報

グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
JANコード
4907587105202
内容明細
ボールグリップ差替貫通グリップ・ビット: -6×140㎜

型番リスト

表示件数
型番
125329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327円
( 1,460円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビット交換ができる差替式の貫通型差替ボールグリップとビットのドライバーセット。
【特長】
・グリップは25mm径の大型を採用し、ハンマーの打撃力を逃さない。
・替えビットは、電動ドライバーにも使える-6×全長140mmの片頭タイプ。
・刃先は強力マグネット入り。
【用途】
・電気工事、内装・外装施工、家具の組立・機械メンテナンス、車載などに。

商品情報

No.230W-6ボールグリップ差替貫通ドライバーの特長

ガツンと叩ける大型ナット:25mmの大型ナットを採用し、ハンマーの打撃力を逃さない。 替ビット:電動ドライバーにも使用可能。 ビットが交換できる:貫通だからこその要望に応えた差替式。

ガツンと叩ける大型ナット:25mmの大型ナットを採用し、ハンマーの打撃力を逃さない。
替ビット:電動ドライバーにも使用可能。
ビットが交換できる:貫通だからこその要望に応えた差替式。

使用できるビット(グリップを叩く場合) ※専用ビットを使用する。

使用できるビット(グリップを叩く場合)
※専用ビットを使用する。

呼称刃先サイズ
mm
軸長
mm
軸対辺
mm
柄径
mm
本体全長
mm
230W-6(-6)-6100H6.3541.0200
  • 個装サイズ:160×70×43mm。
  • セット内容:ボールグリップ貫通、ビット-6×全長140mm(軸出代100mm)。

注意事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用する。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しない。
  • ネジのサイズに合ったものを使用する。
  • 必要以上に無理な力で使用しない。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わない。
  • 動力工具へのビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行う。
  • 電気作業ではショート・感電に注意。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.230W-6 ボールグリップ差替貫通ドライバーの型番125329のページです。 型番125329に関する仕様情報を記載しております。
No.230W-6 ボールグリップ差替貫通ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.230W-6 ボールグリップ差替貫通ドライバー
No.230W-2 ボールグリップ差替貫通ドライバー
No.230W-3 ボールグリップ差替貫通ドライバー
No.230W ボールグリップ差替貫通グリップ
No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)
ウッディ貫通ドライバー No.B-330
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,327円1,323円1,323円1,153円4,849円891円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目1日目〜
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セットセットセットセットセットセット単品
JANコード49075871052024907587105189490758710519649075871051724907587074744-
内容明細ボールグリップ差替貫通グリップ・ビット: -6×140㎜ボールグリップ差替貫通グリップ・ビット:+2×140㎜ボールグリップ差替貫通グリップ・ビット:+3×140㎜---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました