ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ベッセル
マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm
通常価格(税別):207円~
通常出荷日:2日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):908円~
通常出荷日:1日目 ~
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ビットの交換で何通りにも使える貫通型差替ボールグリップ。
【特長】
・25mm径の大型ナットを採用し、ハンマーの打撃力を逃さない。
・弾力グリップで強力締め付け。
【用途】
・電気工事、内装・外装施工、家具の組立・機械メンテナンス、車載などに。

ガツンと叩ける大型ナット
25mmの大型ナットを採用し、ハンマーの打撃力を逃さない

寸法図
| 呼称 | 軸対辺 mm | 柄径 mm | 本体全長 mm |
|---|---|---|---|
| 230W(ボールグリップ) | H6.35 | 41.0 | 100 |
個装サイズ:145×50×43mm。
注意事項
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ボールグリップ貫通ドライバー No.230
4.6通常価格(税別):690円~

TONE
パワーグリップドライバー(貫通)
4.7通常価格(税別):933円~

ベッセル
スーパークッション貫通ドライバー No.730
4.5通常価格(税別):773円~

ベッセル
安全貫通ドライバー No.250
5通常価格(税別):942円~

ANEX
スーパーフィット貫通ドライバー(マグネット入り)
0通常価格(税別):1,139円~

ベッセル
メガドラ タガネドライバー No.970
5通常価格(税別):1,332円

WERA
貫通マイナスドライバー 932 A/貫通プラスドライバー 917 SPH
5通常価格(税別):1,573円~

ベッセル
メガドラ 貫通ドライバー No.930
4.6通常価格(税別):1,082円~

TONE
貫通ドライバー KMD-075
3通常価格(税別):671円