ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバー

通常単価(税別)
854円~894円
税込単価
939円~983円
通常出荷日:2日目

刃先サイズT5、T6、T7H、T8H、T9Hの精密ネジ締め用トルクスドライバー。【特長】・手にフィット...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

先端タイプ補足

刃先

(mm)

最小発注数量
4907587075055
-
外径1.37
1個
4907587075062
-
外径1.65
1個
4907587075079
タンパープルーフネジ対応
外径1.97
1個
4907587075086
タンパープルーフネジ対応
外径2.3
1個
4907587075093
タンパープルーフネジ対応
外径2.48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
2日目
854円
( 939円 )
2日目
854円
( 939円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目

詳細情報

基本情報

刃先サイズT5、T6、T7H、T8H、T9Hの精密ネジ締め用トルクスドライバー。
【特長】
・手にフィットするクッショングリップ。
・軸はクロムバナジューム鋼、刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
・T7以上はタンパープルーフ(いじり止め付き)仕様。
【用途】
・精密分野でのネジ締め作業に最適。

商品情報

No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバーの仕様

型番:123561(B-640TX T5×40)、型番:123562(B-640TX T6×40)、型番:123563(B-640TX T7H×40)、型番:123564(B-640TX T8H×40)、型番:123565(B-640TX T9H×40)

型番:123561(B-640TX T5×40)、型番:123562(B-640TX T6×40)、型番:123563(B-640TX T7H×40)、型番:123564(B-640TX T8H×40)、型番:123565(B-640TX T9H×40)
 

寸法表

寸法表

注意事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめて使用する。
  • 電気作業では、ショート・感電に注意。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となる。
  • 家庭では、お子様に注意して保管する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバー
水栓ドライバー No.5700WP
レインボードライバー(BOX付き)8242.RBCBB
スイスグリッププラスドライバー 8190.2-150/6
SUSドライバー SPD-003
スタビープラスドライバー 51495
メーカーベッセルベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズTONEシグネット
通常価格854円-1,099円5,862円2,599円4,590円734円
通常出荷日2日目2日目3日目4日目5日目4日目
先端形状トルクスマイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属硬質プラスチック
全長(mm)126133140 / 175 / 205 / 27025527480
軸長(mm)4085100 / 150 / 60 / 8015015035
軸形状丸丸丸丸丸丸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト