ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

No.520 エコバリュー(スタビータイプ)

通常単価(税別)
625円
税込単価
688円
通常出荷日:2日目

狭い箇所でのネジ締め作業に便利なスタビータイプドライバー。【特長】・ハードな印象のブラック硬質グリップ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

JANコード

最小発注数量
マイナス(-)
-
6
0.9
4907587117519
1個
プラス(+)
No.1
-
-
4907587117526
1個
プラス(+)
No.2
-
-
4907587117533
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625円
( 688円 )
2日目
625円
( 688円 )
2日目
625円
( 688円 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所でのネジ締め作業に便利なスタビータイプドライバー。
【特長】
・ハードな印象のブラック硬質グリップ。
・グリップの凸凹が手のひらにフィットし、トルクをしっかり伝達。
・狭い箇所に最適なスタビータイプ。
・刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
【用途】
・家具、電気製品の組立、自動車・二輪のアフターサービス、DIYなどに。

商品情報

No.520 エコバリュー(スタビータイプ)の仕様

型番:121811

型番:121811

型番:121812

型番:121812

型番:121813

型番:121813

製品の寸法

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となる。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.520 エコバリュー(スタビータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.520 エコバリュー(スタビータイプ)
No.320 ウッディドライバー(スタビータイプ)
No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバー
メガドラ 普通ドライバー エクストラロングタイプ No.900
No.B-380NT ウッディナットドライバー
水栓ドライバー No.5700WP
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格625円689円854円 -1,415円 -1,500円 -1,099円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜2日目2日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)5068126510233133
軸長(mm)25154040012585
軸形状丸丸丸丸六角丸
軸径(mm)6646.4H78
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト