ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

No.B-380NT ウッディナットドライバー

通常単価(税別)
1,500円~1,512円
税込単価
1,650円~1,663円
通常出荷日:2日目

油が付いても滑らないウッディグリップのナットドライバー。【特長】・木材70%とプラスチック30%を配合...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)

ソケット

最小発注数量
4907587075208
H8
外径:12mm 深さ:20mm
1個
4907587075215
H10
外径:15mm 深さ:20mm
1個
4907587075222
H12
外径:17mm 深さ:20mm
1個
4907587075239
H13
外径:19mm 深さ:22mm
1個
4907587075246
H14
外径:19mm 深さ:22mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500円
( 1,650円 )
2日目
1,500円
( 1,650円 )
2日目
1,512円
( 1,663円 )
2日目
1,512円
( 1,663円 )
2日目
1,512円
( 1,663円 )
2日目

詳細情報

基本情報

油が付いても滑らないウッディグリップのナットドライバー。
【特長】
・木材70%とプラスチック30%を配合した「木樹脂グリップ」、天然木材の手になじむ質感や肌触り。
・グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、ノンスリップ効果を発揮。
・レンチが欠けられる六角軸。
・錆びに強いメッキ仕上げ。
【用途】
・自動車、二輪車整備や機械メンテナンスに。

商品情報

No.B-380NT ウッディナットドライバーの仕様

軸・ソケットはクロムバナジウム銅、レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ仕上げ)。

軸・ソケットはクロムバナジウム銅、レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ仕上げ)。
グリップ部は、木粉とプラスチックを配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型している。
木粉が多く入っているため、天然木材のような手になじむ質感や肌触りを感じることができる。

寸法図

寸法図

製品画像とパッケージ画像

製品画像とパッケージ画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.B-380NT ウッディナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.B-380NT ウッディナットドライバー
No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバー
No.320 ウッディドライバー(スタビータイプ)
No.520 エコバリュー(スタビータイプ)
メガドラ 普通ドライバー エクストラロングタイプ No.900
水栓ドライバー No.5700WP
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,500円-854円 -689円625円1,415円 -1,099円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜2日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)2331266850510133
軸長(mm)12540152540085
軸形状六角丸丸丸丸丸
軸径(mm)H74666.48
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト