17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.B-340TX ウッディトルクスドライバー

通常単価(税別)
1,007円~1,522円
税込単価
1,108円~1,674円
通常出荷日:2日目

【特長】・油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。・ 天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じるこ...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

No.B-340TX ウッディトルクスドライバーの仕様

軸はクロムバナジウム鋼、刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ

軸はクロムバナジウム鋼、刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
グリップ部は、木粉とプラスチックを配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型している。
木粉が多く入っているため、天然木材のような手になじむ質感や肌触りを感じることができる。

寸法図

寸法図

製品画像とパッケージ画像

製品画像とパッケージ画像

ダンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信機器やコンピュータなどの「製品の設計上や管理上いじっていはいけないところ」に使用されている。
ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない仕様になっている。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

刃先

(mm)

柄部幅

(mm)

最小発注数量
188
80
5.5
4907587075109
外径2.72
30
1個
188
80
5.5
4907587075116
外径3.26
30
1個
228
120
5.5
4907587075123
外径3.84
30
1個
236
120
6.4
4907587075130
外径4.4
32
1個
236
120
6.4
4907587075147
外径4.96
32
1個
246
120
8
4907587075154
外径5.49
35
1個
246
120
8
4907587075161
外径6.6
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
2日目
1,007円
( 1,108円 )
2日目
1,059円
( 1,165円 )
2日目
1,125円
( 1,238円 )
2日目
1,187円
( 1,306円 )
2日目
1,443円
( 1,587円 )
2日目
1,522円
( 1,674円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。
・ 天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることが できる「木樹脂」を採用。
・グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、ノンスリップ効果を発揮。
・軸はクロムバナジウム鋼。
・刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
・タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。
・TORXおよびトルクスは、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの登録商標。
・ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ。
【用途】
・自動車、二輪車整備や機械メンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.B-340TX ウッディトルクスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.B-340TX ウッディトルクスドライバー
No.B-5400TX パワーグリップトルクスドライバー
No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバー
パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX
バッテリードライバー No.830-045B
No.TD-220B スリーポイント ヘックスドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルSK-11ベッセル
通常価格1,007円-795円 -854円 -813円 -1,023円757円
通常出荷日2日目2日目〜2日目在庫品1日目〜3日目1日目
先端形状トルクストルクストルクストルクス特殊六角
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状丸丸丸丸丸丸
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットありなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト