17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.320 ウッディドライバー(スタビータイプ)

通常単価(税別)
689円
税込単価
758円
通常出荷日:2日目

油が付いても滑らないウッディグリップのスタビードライバー。【特長】・木材70%とプラスチック30%を配...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

No.320 ウッディドライバー スタビータイプの仕様

型番:120035

型番:120035

型番:120037

型番:120037

製品の寸法

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

JANコード

最小発注数量
マイナス(-)
-
6
0.9
4907587074508
1個
プラス(+)
No.2
-
-
4907587074522
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689円
( 758円 )
2日目
689円
( 758円 )
2日目

詳細情報

基本情報

油が付いても滑らないウッディグリップのスタビードライバー。
【特長】
・木材70%とプラスチック30%を配合した「木樹脂グリップ」、天然木材の手になじむ質感や肌触り。
・グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、ノンスリップ効果を発揮。
・狭い個所でのネジ締めに便利なスタビータイプ。
・軸部、錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
・狭い個所でのネジ締めに便利なスタビータイプ。
【用途】
・自動車、二輪車整備や機械メンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.320 ウッディドライバー(スタビータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.320 ウッディドライバー(スタビータイプ)
No.520 エコバリュー(スタビータイプ)
No.B-640TX クッショングリップトルクスドライバー
メガドラ 普通ドライバー エクストラロングタイプ No.900
No.B-380NT ウッディナットドライバー
水栓ドライバー No.5700WP
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格689円625円854円 -1,415円 -1,500円 -1,099円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜2日目2日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
全長(mm)6850126510233133
軸長(mm)15254040012585
軸形状丸丸丸丸六角丸
軸径(mm)6646.4H78
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト