17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サクラクレパス ニュータイプ色紙額

通常単価(税別)
2,969
税込単価
3,266
通常出荷日:10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラウン
4970103059822
1個
1個
ブルー
4970103059792
1個
1個
グリーン
4970103059815
1個
1個
レッド
4970103059808
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969
( 3,266 )
10日目
2,969
( 3,266 )
10日目
2,969
( 3,266 )
10日目
2,969
( 3,266 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス ニュータイプ色紙額のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ニュータイプ色紙額
カード立L型 PET
サインホルダー 両面用 A5縦
アクリルカード立 L型 透明 外寸:幅180×高68mm
アクリルカード立 V型 透明 外寸:幅200×高73mm
L型カード立 アクリル
メーカーサクラクレパスクラウンクルーズクラウンクラウンクラウン
通常価格2,969405907558709503
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカード立てカード立て表示板カード立てカード立てカード立て
サイズ(mm)292×262×14-----
仕様吊り金具と紐付き-----
材質枠:天然木、窓:ガラス-----
質量(g)685-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト