17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サクラクレパス 色紙額

サクラクレパス 色紙額
  • 53-B
  • 53-R
  • 53-W
通常単価(税別)
2,814円
税込単価
3,095円
通常出荷日:10日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

色

JANコード

内容量

最小発注数量
朱色
4970103054131
1個
1個
象牙色
4970103054155
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,814円
( 3,095円 )
10日目
2,814円
( 3,095円 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス 色紙額のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス 色紙額
サインスタンド 片面用 写真2L タテ
L型カード立 アクリル
L型サインホルダー 片面用 A4横
サインスタンド 片面用 写真L タテ
L型カード立 アクリル 外寸:幅120×高58mm
メーカーサクラクレパスセキセイクラウンクルーズセキセイクラウン
通常価格2,814円621円503円1,137円502円490円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカード立て表示板カード立て表示板表示板カード立て
サイズ(mm)292×262×13-----
仕様吊り金具と紐付き-----
材質枠:天然木、窓:ガラス-----
質量(g)650-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト