ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サクラクレパス クレパス消しゴム 3本セット

通常単価(税別)
597円
税込単価
657円
通常出荷日:4日目

【特長】・パステルカラーのクレパス消しゴム・きれいなカラーで12色そろえました。

型番:

RC80-3C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RC80-3Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
スティックタイプ
サイズ(mm)
77×39×15
JANコード
4901881020766
材質
塩ビ
質量(g)
36
内容量
1パック(3色)

型番リスト

表示件数
型番
RC80-3C

内容量

最小発注数量
1パック(3色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597円
( 657円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パステルカラーのクレパス消しゴム
・きれいなカラーで12色そろえました。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラクレパス クレパス消しゴム 3本セットの型番RC80-3Cのページです。 型番RC80-3Cに関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス クレパス消しゴム 3本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス クレパス消しゴム 3本セット
ホルダー消しゴムモノワン用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ角型用替え消しゴム
消しゴム モノエアタッチ
消しゴム モノダストキャッチ
メーカーサクラクレパストンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格597円415円475円475円429円429円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプ角形状タイプ角形状タイプ
サイズ(mm)77×39×15-----
JANコード4901881020766-----
材質塩ビ-----
質量(g)36-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました