ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・高品質の色鉛筆ですので、色が混じりあっても濁ることがなく、鮮やかな絵に仕上がります。・なめら...
詳細を確認色詳細
| 略 号 | 色 名 | 品No. | 12 | 24 | 36 | 60 | 略 号 | 色 名 | 品No. | 12 | 24 | 36 | 60 | |
| T9774-105-0 | チタニウムホワイト | 468110 | 〇 | T9774-526-0 | アズールブルー | 471838 | 〇 | |||||||
| T9774-222-0 | ネープルスイエローライト | 468195 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-527-0 | スカイブルー | 471854 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| T9774-227-0 | イエローオーカー | 468217 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-537-0 | パーマネントバイオレットミディアム | 471862 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-228-0 | イエローオーカーライト | 468241 | 〇 | T9774-551-0 | スカイブルーライト | 471870 | 〇 | 〇 | ||||||
| T9774-231-0 | ゴールドオーカー | 468268 | 〇 | T9774-556-0 | ライラック | 471960 | 〇 | 〇 | ||||||
| T9774-234-0 | ローシェンナ | 468284 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-567-0 | パーマネントレッドバイオレット | 472060 | 〇 | 〇 | |||
| T9774-235-0 | オレンジ | 468306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-568-0 | パーマネントブルーバイオレット | 472079 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| T9774-254-0 | パーマネントレモンイエロー | 468314 | 〇 | 〇 | T9774-576-0 | フタロブルーグリーン | 472087 | 〇 | ||||||
| T9774-283-0 | パーマネントイエローライト | 468330 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-577-0 | パーマネントレッドバイオレットライト | 472095 | 〇 | 〇 | |||
| T9774-284-0 | パーマネントイエローミディアム | 468926 | 〇 | 〇 | T9774-583-0 | フタロブルーレッド | 472109 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-285-0 | パーマネントイエローディープ | 470424 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-614-0 | パーマネントグリーンミディアム | 472117 | 〇 | 〇 | |||
| T9774-311-0 | バーミリオン | 470459 | 〇 | T9774-615-0 | エメラルドグリーン | 472125 | 〇 | |||||||
| T9774-323-0 | バーントカーマイン | 470513 | 〇 | T9774-616-0 | ビリジャン | 472133 | 〇 | 〇 | ||||||
| T9774-331-0 | マダーレーキディープ | 470645 | 〇 | T9774-618-0 | パーマネントグリーンライト | 474470 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-334-0 | スカーレット | 470653 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-619-0 | パーマネントグリーンディープ | 474519 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| T9774-339-0 | ライトオキサイドレッド | 470742 | 〇 | 〇 | T9774-620-0 | オリーブグリーン | 474659 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-343-0 | キャパットモーチャムレッド | 470815 | 〇 | 〇 | T9774-633-0 | パーマネントイエローグリーン | 474691 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-347-0 | インディアンレッド | 470823 | 〇 | T9774-640-0 | ブルーグリーン | 474799 | 〇 | |||||||
| T9774-348-0 | パーマネントレッドパープル | 470858 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-658-0 | セーブルスグリーンライト | 474845 | 〇 | |||||
| T9774-370-0 | パーマントレッドライト | 470866 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-659-0 | セーブルスグリーンディープ | 475027 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-371-0 | パーマネントレッドディープ | 470874 | 〇 | T9774-661-0 | ターコイズグリーン | 475094 | 〇 | 〇 | ||||||
| T9774-374-0 | フレッシュチント | 470882 | 〇 | 〇 | T9774-673-0 | フタログリーンライト | 475116 | 〇 | ||||||
| T9774-377-0 | パーマネントレッドミディアム | 470890 | 〇 | T9774-674-0 | フタログリーンディープ | 475124 | 〇 | |||||||
| T9774-403-0 | バンダイクブラウン | 470904 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-701-0 | アイボリーブラック | 475132 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| T9774-410-0 | グリニッシュアンバー | 471064 | 〇 | 〇 | T9774-708-0 | ペイニーズグレー | 475167 | 〇 | ||||||
| T9774-411-0 | バーントシェンナ | 471200 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-727-0 | ブルーイッシュグレー | 475175 | 〇 | 〇 | ||||
| T9774-504-0 | ウルトラマリン | 471226 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-728-0 | ウォームグレーライト | 475183 | 〇 | ||||
| T9774-507-0 | ウルトラマリンバイオレット | 471307 | 〇 | 〇 | T9774-729-0 | ウォームグレーディープ | 475191 | 〇 | ||||||
| T9774-517-0 | キングスブルー | 471811 | 〇 | 〇 | T9774-738-0 | コールドグレーライト | 475213 | 〇 | 〇 | |||||
| T9774-522-0 | ターコイズブルー | 471820 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | T9774-739-0 | コールドグレーディープ | 475221 | 〇 | 〇 |
【特長】
・高品質の色鉛筆ですので、色が混じりあっても濁ることがなく、鮮やかな絵に仕上がります。
・なめらかな塗り心地と鮮やかな発色で、繊細な表現が楽しめます。
・優れた耐光性を持ち、長期間にわたって色褪せることがありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円