ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入

サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入 Gアカエンピツ-2P
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円
通常出荷日:4日目

【特長】・高い筆圧や汗でも滑りにくい滑り止め付き・転がりにくい六角鉛筆・名前欄付き

型番:

Gアカエンピツ-2P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Gアカエンピツ-2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
鉛筆
芯色
レッド
詳細タイプ
六角
サイズ(mm)
176×φ7.7
JANコード
4901881287053
材質
本体:木材・顔料
質量(g)
11
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
Gアカエンピツ-2P

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い筆圧や汗でも滑りにくい滑り止め付き
・転がりにくい六角鉛筆
・名前欄付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入の型番Gアカエンピツ-2Pのページです。 型番Gアカエンピツ-2Pに関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入
サクラクレパス サクラクーピー削り
サクラクレパス えんぴつけずり
硬筆色鉛筆 赤
赤鉛筆 木物語(朱色)
赤鉛筆 8900V(朱色)
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス三菱鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格458円411円473円1,403円938円938円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ鉛筆鉛筆削り鉛筆削り色鉛筆色鉛筆色鉛筆
芯色レッド--レッドレッドレッド
詳細タイプ六角-----
サイズ(mm)176×φ7.7110×40×1435×32×19---
JANコード49018812870534901881867798----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました