ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クーピー30 カラーオンカラー

通常単価(税別)
2,814円
税込単価
3,095円
通常出荷日:10日目

【特長】・一般的な色鉛筆よりも濃厚なタッチに仕上がるクーピーペンシル・消しゴムで消せるので修正が簡単で...

詳細を確認

型番:

FY30NU
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FY30NUの仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
芯色
複数
詳細タイプ
30色セット
サイズ(mm)
183×333×17
JANコード
4901881142802
セット内容
消しゴム・削り器付き×1点、塗り絵(見本付き)×2点、大人の塗り絵ワンポイントレッスン冊子×1点
質量(g)
600
内容量
1セット(30色)

型番リスト

表示件数
型番
FY30NU

内容量

最小発注数量
1セット(30色)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,814円
( 3,095円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な色鉛筆よりも濃厚なタッチに仕上がるクーピーペンシル
・消しゴムで消せるので修正が簡単で、またハイライトが簡単に表現できます
・細かい描写の時はクーピーペンシルを立てて、面を塗るときは寝かせて、さらに筆圧の強弱によって描写します
・特に繊細な線を重ねて奥行きを出す表現は、クーピーペンシルを芯にしたクーピー色鉛筆が便利です
・淡い色を多く配色しましたので、重ねていくことにより深みのある色の表現ができます
・特に彩度の低いグリーンと淡いブルーを増やしましたので、樹木や植物、水や空などを自然な感じで深みのある表現ができます
・塗り絵の下絵とお手本が付いていますので、すぐに始められます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーピー30 カラーオンカラーの型番FY30NUのページです。 型番FY30NUに関する仕様情報を記載しております。
クーピー30 カラーオンカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーピー30 カラーオンカラー
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入
サクラクレパス サクラクーピー削り
三菱鉛筆 ハイユニ K(N)
色鉛筆 1500単色 あお
色鉛筆 1500単色 きいろ
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス三菱鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格2,814円458円411円2,366円938円938円
通常出荷日10日目4日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆鉛筆鉛筆削り鉛筆色鉛筆色鉛筆
芯色複数レッド-ブラックブルーイエロー
詳細タイプ30色セット六角----
サイズ(mm)183×333×17176×φ7.7110×40×14---
JANコード490188114280249018812870534901881867798---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました