ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。・色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現...
詳細を確認色詳細
| EPY12 | EPY24 | |
| ホワイト | 〇 | |
| シルバーグレイ | 〇 | |
| ブラック | 〇 | 〇 |
| バンダイクブラウン | 〇 | 〇 |
| バーントシェンナ | 〇 | 〇 |
| ローシェンナ | 〇 | |
| イエローオーカー | 〇 | |
| ディープグリーン | 〇 | 〇 |
| エメラルドグリーン | 〇 | |
| イエローグリーン | 〇 | 〇 |
| ペイルグリーン | 〇 | |
| プルシャンブルー | 〇 | |
| ウルトラマリン | 〇 | 〇 |
| サファイアブルー | 〇 | |
| コバルトブルー | 〇 | 〇 |
| バイオレット | 〇 | |
| マゼンタ | 〇 | 〇 |
| ダークローズ | 〇 | |
| コーラルレッド | 〇 | |
| カーマイン | 〇 | 〇 |
| バーミリオン | 〇 | |
| オレンジ | 〇 | 〇 |
| ディープイエロー | 〇 | 〇 |
| レモンイエロー | 〇 | 〇 |
【特長】
・水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。
・色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。
・ケースは中身がわかる窓あきのため、安心して購入できます。
・野外スケッチにも必要な筆、水入れ、削り器が入って携帯に便利です。

トンボ鉛筆
缶入色鉛筆 12色 NQ

トンボ鉛筆
色鉛筆 1500単色 おうどいろ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
0通常価格(税別):494円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~