17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

サクラクレパス 手がよごれないクーピーペンシル

通常単価(税別)
388円
税込単価
427円
通常出荷日:10日目

【特長】・ベタつかず手が汚れません。・塗りカスが少なく周囲を汚しにくくなっています。・短いので持ちやす...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

芯色

詳細芯色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
きいろ
4901881173905
1本
10個
オレンジ
だいだいいろ
4901881173882
1本
10個
オレンジ
うすだいだい
4901881173899
1本
10個
ブラウン
ちゃいろ
4901881174018
1本
10個
ブルー
みずいろ
4901881173844
1本
10個
レッド
あか
4901881174001
1本
10個
ピンク
ももいろ
4901881173998
1本
10個
パープル
むらさき
4901881173912
1本
10個
グリーン
きみどり
4901881173950
1本
10個
グリーン
みどり
4901881173981
1本
10個
ブルー
あお
4901881174063
1本
10個
ブラック
くろ
4901881173967
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目
388円
( 427円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタつかず手が汚れません。
・塗りカスが少なく周囲を汚しにくくなっています。
・短いので持ちやすく、全部が芯で折れにくいです。
・持ち運ぶとき散らばりにくいゴム付きケースです。
・元の場所にかたづけやすい色名シール付きです。

商品担当おすすめ

  • クーピーペンシル 画像

    サクラクレパス

    クーピーペンシル

    【特長】折れにくい、消しやすい、削れます。全部が芯の色鉛筆。色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。軸全体が芯になっているため、芯の容量は、従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。削り器と消しゴム付きです。社会科では地図の色分け。生活科では観察記録、絵地図。理科では植物の観察記録。算数ではグラフなど。その他絵日記、イラスト、デザインに。

  • クーピー色鉛筆 画像

    サクラクレパス

    クーピー色鉛筆

    【特長】クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。ポリマー芯なので均一な品質です。軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。

  • ヴァンゴッホ色鉛筆 36色/60色セット 画像

    サクラクレパス

    ヴァンゴッホ色鉛筆 36色/60色セット

    【特長】高品質の色鉛筆ですので、色が混じりあっても濁ることがなく、鮮やかな絵に仕上がります。なめらかな塗り心地と鮮やかな発色で、繊細な表現が楽しめます。優れた耐光性を持ち、長期間にわたって色褪せることがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス 手がよごれないクーピーペンシルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス 手がよごれないクーピーペンシル
クーピーペンシル
サクラクレパス サクラクーピー削り
サクラクレパス えんぴつけずり
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入
色鉛筆 1500単色 うすだいだい
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパストンボ鉛筆
通常価格388円396円411円473円458円938円
通常出荷日10日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆鉛筆削り鉛筆削り鉛筆色鉛筆
サイズ(mm)φ8×70φ8×119110×40×1435×32×19176×φ7.7-
質量(g)3631111-
内容量1本1本1個1個1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト