ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サクラクレパス サクラクーピー削り

サクラクレパス サクラクーピー削り FYケズリ-P
通常単価(税別)
411円
税込単価
452円
通常出荷日:4日目

【特長】・クーピーペンシルの径に合わせています。

型番:

FYケズリ-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FYケズリ-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
鉛筆削り
サイズ(mm)
110×40×14
JANコード
4901881867798
仕様
フック仕様
材質
本体:金属・PS、袋:PP
質量(g)
3
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FYケズリ-P

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411円
( 452円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クーピーペンシルの径に合わせています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス サクラクーピー削りの型番FYケズリ-Pのページです。 型番FYケズリ-Pに関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス サクラクーピー削りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス サクラクーピー削り
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入
サクラクレパス えんぴつけずり
クーピーペンシル
手動式 鉛筆削り器 カラリスブルー
手動式 鉛筆削り器 カラリスピンク
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスカール事務器カール事務器
通常価格411円458円473円396円2,023円2,023円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ鉛筆削り鉛筆鉛筆削り色鉛筆鉛筆削り鉛筆削り
サイズ(mm)110×40×14176×φ7.735×32×19φ8×119--
JANコード49018818677984901881287053----
仕様フック仕様-----
材質本体:金属・PS、袋:PP本体:木材・顔料本体:PS、フタ:PP---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました