17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ピグマ 01/02/03/04/05/08

通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:4日目

【特長】・ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です・直射日光があたって...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
くろ
4901881812835
1本
1個
ブラック
くろ
4901881812910
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
4日目
482
( 530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です
・直射日光があたっても色あせしない耐光性です
・ラインマーカーを上から引いてもにじみません
【用途】
・ノート・手帳・手紙・イラスト
・感熱複写・製版
・図面・保存書類・重要書類
・コミック・スケッチ・パターンアート
・特許登録済、商標登録済、意匠登録済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグマ 01/02/03/04/05/08のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグマ 01/02/03/04/05/08
サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05
サクラクレパス ピグマ ファイン
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
サクラクレパス 写真ペン 黒
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格482482482424482
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー油性サインペン水性マーカー水性マーカー油性サインペン
インキ水性染料油性アルコール系染料水性染料水性染料油性アルコール系染料
サイズ(mm)135×φ10.5135×φ10.5135×φ10.5135×φ10.5137×φ11.5
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、大ペン先:アクリル繊維、小ペン先:POM
質量(g)999910

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト