ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目















【特長】・インキが衣服に付いても洗濯で落とせます。・食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
722円 ( 794円 ) | 4日目 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 4日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
408円 ( 449円 ) | 10日目 |
【特長】
・インキが衣服に付いても洗濯で落とせます。
・食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。
・万が一お子さまがキャップを飲み込んでしまった場合を考え、通気性キャップを使用しています。
・元の場所にかたづけやすい色名イラスト付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺西化学工業
マジックインキ No.700 黄緑
4.5通常価格(税別):421円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ぺんてる
ペイントマーカー 黄緑
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ペイントマーカー 赤
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 中字・丸芯 黒
0通常価格(税別):417円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 赤
0通常価格(税別):417円

サクラクレパス
油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒
0通常価格(税別):424円

寺西化学工業
マジックインキ 替ペン先
0通常価格(税別):2,723円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円