ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サクラクレパス 白板マーカー中字 5本組 フック

サクラクレパス 白板マーカー中字 5本組 フック WBK5-P
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円
通常出荷日:10日目

【特長】・特殊インキを使用した白板専用マーカーです。・鮮明に書けます。また、消去性に優れ簡単に消せます...

詳細を確認

型番:

WBK5-P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WBK5-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブラック
詳細インク色
くろ
サイズ(mm)
135×125×17
JANコード
4901881852459
仕様
フック仕様
質量(g)
78
内容量
1パック(5本)

型番リスト

表示件数
型番
WBK5-P

内容量

最小発注数量
1パック(5本)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊インキを使用した白板専用マーカーです。
・鮮明に書けます。また、消去性に優れ簡単に消せます。
・特殊な白板(水性マーカー用など)の場合には消えなくなることがありますのでご注意ください。
・インキ補充ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス 白板マーカー中字 5本組 フックの型番WBK5-Pのページです。 型番WBK5-Pに関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス 白板マーカー中字 5本組 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス 白板マーカー中字 5本組 フック
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
フェルトペン
白板マーカー中字用 黒
白板マーカー中字用 赤
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格781円482円424円408円 -424円424円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用油性サインペン水性マーカー水性マーカーホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックレッド
詳細インク色くろくろくろくろ--
サイズ(mm)135×125×17137×φ11.5135×φ10.5---
JANコード490188185245949018811679664901881177910---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました