ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目




【特長】
・裏うつりなし!いやなにおいなし!
・中字 ・ 太字の使い分けができるツインタイプです。
・顔料インキを使用していますので、耐水性、耐光性に優れています。
・ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
・不透明調のインキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。

アズワン
ジャバラグリース

アズワン
グリースガン GF201

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺西化学工業
マジックインキ No.700 黄緑
4.5通常価格(税別):421円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ぺんてる
ペイントマーカー 黄緑
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ペイントマーカー 赤
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 中字・丸芯 黒
0通常価格(税別):417円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 赤
0通常価格(税別):417円

サクラクレパス
油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒
0通常価格(税別):424円

寺西化学工業
マジックインキ 替ペン先
0通常価格(税別):2,723円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円