ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
486円 ( 535円 ) | 15日目 |
486円 ( 535円 ) | 15日目 |
486円 ( 535円 ) | 15日目 |
【特長】
・顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。
・直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
・ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
・特許登録済、商標登録済、意匠登録済
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイロットコーポレーション
ボードマスター(中字丸芯/太字丸芯/極太)
5通常価格(税別):415円~

ゼブラ
マッキー極細 MCF・MO-120-MCシリーズ
4.6通常価格(税別):424円~

レイメイ藤井
ボードマーカー直液式 中字 黒
5通常価格(税別):491円

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

三菱鉛筆
ペイントマーカー(中字丸芯)
0通常価格(税別):539円

ぺんてる
ペイントマーカー 白
0通常価格(税別):473円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円