17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

白板マーカー細字用

通常単価(税別)
392円
税込単価
431円
通常出荷日:10日目

【特長】・家庭でも使いやすいスリムタイプです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
レッド
あか
4901881155352
1本
10個
グリーン
みどり
4901881185984
1本
10個
ブルー
あお
4901881155369
1本
10個
ブラック
くろ
4901881155376
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392円
( 431円 )
10日目
392円
( 431円 )
10日目
392円
( 431円 )
10日目
392円
( 431円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭でも使いやすいスリムタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白板マーカー細字用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白板マーカー細字用
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス ピグマ ファイン
サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格392円482円482円482円424円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプホワイトボード用油性サインペン水性マーカー油性サインペン水性マーカー
インキ油性アルコール系塗料油性アルコール系染料水性染料油性アルコール系染料水性染料
サイズ(mm)105×φ11137×φ11.5135×φ10.5135×φ10.5135×φ10.5
材質軸・キャップ・尾栓:PP、ペン先:アクリル繊維軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、大ペン先:アクリル繊維、小ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維
質量(g)510999
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト