ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サクラクレパス マーカー SG7補充用500ml黒

サクラクレパス マーカー SG7補充用500ml黒 HGK500ML-49
通常単価(税別)
3,682円
税込単価
4,050円
通常出荷日:10日目

型番:

HGK500ML-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HGK500ML-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性サインペン
インク色
ブラック
詳細インク色
くろ
インキ
油性アルコール系染料
サイズ(mm)
74
JANコード
4901881170638
材質
容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙
質量(g)
79
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HGK500ML-49

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,682円
( 4,050円 )
10日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス マーカー SG7補充用500ml黒の型番HGK500ML-49のページです。 型番HGK500ML-49に関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス マーカー SG7補充用500ml黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス マーカー SG7補充用500ml黒
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
フェルトペン
サクラクレパス ピグマックス細字
サクラクレパス ピグマ ファイン
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格3,682円482円424円408円 -930円 -482円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性サインペン油性サインペン水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー
インク色ブラックブラックブラックブラック複数-
詳細インク色くろくろくろくろ--
インキ油性アルコール系染料油性アルコール系染料水性染料水性染料水性顔料水性染料
サイズ(mm)74137×φ11.5135×φ10.5--135×φ10.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました