17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サクラクレパス SG7補充用インキ 25ml

サクラクレパス SG7補充用インキ 25ml
  • HGK-19
  • HGK-36
  • HGK-49
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円
通常出荷日:4日目~10日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
レッド
あか
4901881164491
1本
1個
グリーン
みどり
4901881170355
1本
10個
ブルー
あお
4901881164507
1本
10個
ブラック
くろ
4901881164484
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
4日目
781円
( 859円 )
10日目
781円
( 859円 )
10日目
781円
( 859円 )
10日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス SG7補充用インキ 25mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス SG7補充用インキ 25ml
サクラクレパス ピグマ ファイン
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格781円482円482円424円482円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプ油性サインペン水性マーカー油性サインペン水性マーカー油性サインペン
インキ油性アルコール系染料水性染料油性アルコール系染料水性染料油性アルコール系染料
サイズ(mm)74135×φ10.5137×φ11.5135×φ10.5135×φ10.5
材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、大ペン先:アクリル繊維、小ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
質量(g)7991099
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト