17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

カラーサインペン

通常単価(税別)
3921,050
税込単価
4311,155
通常出荷日:10日目

【特長】・食用染料配合インキを使用しています。・バランスのよい配色で描画に適しています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細インク色

サイズ

(mm)

JANコード

仕様

質量

(g)

内容量

最小発注数量
複数
きいろ、あか、あお、ちゃいろ、みどり、くろ
184×95
4901881112386
開閉しやすいチャック式シース
55
1セット(8色)
10個
複数
きいろ、あか、きみどり、だいだい、ももいろ、みどり、うすだいだい、むらさき、あお、ちゃいろ、そらいろ、くろ
183×158
4901881112393
開閉しやすいチャック式シース
107
1セット(12色)
5個
イエロー
きいろ
155×φ9.5
4901881112263
-
8
1本
10個
オレンジ
だいだい
155×φ9.5
4901881112270
-
8
1本
10個
オレンジ
うすだいだい
155×φ9.5
4901881112287
-
8
1本
10個
ブラウン
ちゃいろ
155×φ9.5
4901881112294
-
8
1本
10個
レッド
あか
155×φ9.5
4901881112300
-
8
1本
10個
ピンク
ももいろ
155×φ9.5
4901881112317
-
8
1本
10個
パープル
むらさき
155×φ9.5
4901881112324
-
8
1本
10個
グリーン
きみどり
155×φ9.5
4901881112348
-
8
1本
10個
グリーン
みどり
155×φ9.5
4901881112355
-
8
1本
10個
ブルー
あお
155×φ9.5
4901881112362
-
8
1本
10個
ブラック
くろ
155×φ9.5
4901881112379
-
8
1本
10個
ブルー
そらいろ
155×φ9.5
4901881112331
-
8
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
10日目
1,050
( 1,155 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食用染料配合インキを使用しています。
・バランスのよい配色で描画に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーサインペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーサインペン
サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05
サクラクレパス ピグマックス細字
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス ピグマ ファイン
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格392-482930 -482482424
通常出荷日10日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ水性サインペン油性サインペン水性マーカー油性サインペン水性マーカー水性マーカー
インキ水性染料油性アルコール系染料水性顔料油性アルコール系染料水性染料水性染料
材質軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、大ペン先:アクリル繊維、小ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト