ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペンタッチ中字 PK-Mシリーズ

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:4日目

【特長】・ガンコなインキ!!こすっても消えにくい・速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。・紙、段ボール、...

詳細を確認

型番:

PK-M-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK-M-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性サインペン
インク色
グリーン
詳細インク色
みどり
インキ
油性アルコール系染料
サイズ(mm)
139×φ16.5
JANコード
4901881872990
補充用インキ
HPKN、HPK
替芯
P-PKM
材質
尾栓:再生PP、軸・キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維
質量(g)
18
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PK-M-29PK-M-29

インク色

詳細インク色

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
グリーン
みどり
139×φ16.5
4901881872990
18
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンコなインキ!!こすっても消えにくい
・速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
・紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などに適しています。
・アルコール系インキを使用しています。
・インキ補充、ペン芯交換ができます。
・ECOfeel
・GPNエコ商品ねっと

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンタッチ中字 PK-Mシリーズの型番PK-M-29のページです。 型番PK-M-29に関する仕様情報を記載しております。
ペンタッチ中字 PK-Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタッチ中字 PK-Mシリーズ
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
サクラクレパス ピグマックス細字
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格424424930 -
通常出荷日4日目4日目4日目
商品タイプ油性サインペン水性マーカー水性マーカー
インキ油性アルコール系染料水性染料水性顔料
補充用インキHPKN、HPK--
替芯P-PKM--
材質尾栓:再生PP、軸・キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました