17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ペンタッチツイン PK-Tシリーズ

通常単価(税別)
4451,981
税込単価
4902,179
通常出荷日:10日目

【特長】・ガンコなインキ!!こすっても消えにくい・中字、太字の使い分けができるツインタイプです。・速乾...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細インク色

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
複数
くろ、みどり、ちゃいろ、あか、きいろ、だいだい、あお、むらさき
140×166×22
4901881816437
216
1セット(8色)
1個
複数
くろ、きいろ、おうどいろ、あか、だいだい、ももいろ、あお、ちゃいろ、きみどり、みどり、むらさき、そらいろ
140×247×22
4901881816444
325
1セット(12色)
1個
イエロー
きいろ
139×φ19.3
4901881816314
23
1本
1個
オレンジ
だいだい
139×φ19.3
4901881816321
23
1本
1個
ブラウン
ちゃいろ
139×φ19.3
4901881816338
23
1本
1個
ブラウン
おうどいろ
139×φ19.3
4901881816352
23
1本
1個
ピンク
ももいろ
139×φ19.3
4901881816369
23
1本
1個
パープル
むらさき
139×φ19.3
4901881816345
23
1本
1個
グリーン
きみどり
139×φ19.3
4901881816376
23
1本
1個
グリーン
みどり
139×φ19.3
4901881816307
23
1本
1個
ブルー
そらいろ
139×φ19.3
4901881816383
23
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229
( 1,352 )
10日目
1,981
( 2,179 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目
445
( 490 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンコなインキ!!こすっても消えにくい
・中字、太字の使い分けができるツインタイプです。
・速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
・紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などに適しています。
・アルコール系インキを使用しています。
・インキ補充、ペン芯交換(中字側のみ)ができます。
・ECOfeel
・エコマーク商品
・グリーン購入法適合商品
・GPNエコ商品ねっと

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンタッチツイン PK-Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタッチツイン PK-Tシリーズ
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
サクラクレパス ピグマ ファイン
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格445-424482
通常出荷日10日目4日目4日目
商品タイプ油性サインペン水性マーカー水性マーカー
インキ油性アルコール系染料水性染料水性染料
補充用インキHPKN--
替芯(中字側のみ)P-PKM--
材質軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、太ペン先・中ペン先:アクリル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト