17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

サクラクレパス ボールサイン ティアラ

通常単価(税別)
4081,379
税込単価
4491,517
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

詳細本体色

詳細インク色

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
複数
複数
ガーネットローズ、アメジストパープル、アクアマリンブルー、ダイヤモンドシルバー、エメラルドグリーン、パールピンク、ルビーレッド、サードニックスオレンジ、サファイアブルー、オパールグリーン、トパーズイエロー、ターコイズブルー
ガーネットローズ、アメジストパープル、アクアマリンブルー、ダイヤモンドシルバー、エメラルドグリーン、パールピンク、ルビーレッド、サードニックスオレンジ、サファイアブルー、オパールグリーン、トパーズイエロー、ターコイズブルー
153×126×12
4901881288135
118
1セット(12色)
1個
イエロー
-
トパーズイエロー
トパーズイエロー
153×φ9.5
4901881855399
8
1本
1個
オレンジ
オレンジ
サードニックスオレンジ
サードニックスオレンジ
153×φ9.5
4901881855405
8
1本
1個
レッド
レッド
ルビーレッド
ルビーレッド
153×φ9.5
4901881855412
8
1本
1個
ピンク
ピンク
パールピンク
パールピンク
153×φ9.5
4901881855429
8
1本
1個
ピンク
ピンク
ガーネットローズ
ガーネットローズ
153×φ9.5
4901881855436
8
1本
1個
パープル
パープル
アメジストパープル
アメジストパープル
153×φ9.5
4901881855443
8
1本
1個
ブルー
ブルー
アクアマリンブルー
アクアマリンブルー
153×φ9.5
4901881855450
8
1本
1個
グリーン
グリーン
オパールグリーン
オパールグリーン
153×φ9.5
4901881855467
8
1本
1個
グリーン
グリーン
エメラルドグリーン
エメラルドグリーン
153×φ9.5
4901881855474
8
1本
1個
ブルー
ブルー
ターコイズブルー
ターコイズブルー
153×φ9.5
4901881855481
8
1本
1個
ブルー
ブルー
サファイアブルー
サファイアブルー
153×φ9.5
4901881855498
8
1本
1個
シルバー
-
ダイヤモンドシルバー
ダイヤモンドシルバー
153×φ9.5
4901881855504
8
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379
( 1,517 )
10日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目
408
( 449 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。
・新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。
・水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラクレパス ボールサイン ティアラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ボールサイン ティアラ
ボールサイン80
ボールぺんてる 黒
ボールぺんてる 赤
ユニボール シグノRT1 0.5 アカ 15
ユニボール シグノRT1 0.38 アカ 15
メーカーサクラクレパスサクラクレパスぺんてるぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格408-392403403445445
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)10.60.60.60.50.4以下
インキ水性顔料水性顔料----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト