ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ボール径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サクラクレパス マイネームボールペン極細/細字

サクラクレパス マイネームボールペン極細/細字 YKB-S-49
  • YKB-E-49
  • YKB-S-49
通常単価(税別)
445
税込単価
490
通常出荷日:10日目

【特長】・インキ粘度が約2倍だから布に書いてもにじみにくく、洗濯しても落ちにくいです。・布、ビニール、...

詳細を確認

型番:

YKB-S-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YKB-S-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.8
本体色
ホワイト
インク色
ブラック
詳細本体色
ホワイト
詳細インク色
くろ
インキ
油性アルコール系染料
サイズ(mm)
142×φ10.5
JANコード
4901881113383
仕様
ネオパック仕様
質量(g)
10
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
YKB-S-49YKB-S-49

ボール径

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
0.8
4901881113383
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インキ粘度が約2倍だから布に書いてもにじみにくく、洗濯しても落ちにくいです。
・布、ビニール、金属、プラスチックなどへの名前書きに適しています。
・布や紙に滑らかに濃く書けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス マイネームボールペン極細/細字の型番YKB-S-49のページです。 型番YKB-S-49に関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス マイネームボールペン極細/細字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス マイネームボールペン極細/細字
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ユニボール シグノRT1 0.5 アオ 33
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ネイビー
ジェットストリーム3色 0.38mm ベビーピンク
メーカーサクラクレパスぺんてるぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格4451,035650445934633
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン複合ボールペン
本体色ホワイトブルーブルーブルーブルーピンク
インク色ブラック複数複数ブルー複数複数
詳細本体色ホワイト-----
詳細インク色くろ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました