17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ボールサイン80

通常単価(税別)
392
税込単価
431
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・なめらかな書き味・カスレ、途切れなし・水に流れず、色あせなし・ボタ落ちがなく、色鮮やか・強い...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

詳細本体色

詳細インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
-
きいろ
きいろ
4901881174568
1本
1個
オレンジ
オレンジ
だいだい
だいだい
4901881174575
1本
1個
ブラウン
-
ちゃいろ
ちゃいろ
4901881174582
1本
1個
ピンク
ピンク
ももいろ
ももいろ
4901881814907
1本
10個
ピンク
ピンク
ローズ
ローズ
4901881174599
1本
1個
パープル
パープル
むらさき
むらさき
4901881169618
1本
10個
グリーン
グリーン
きみどり
きみどり
4901881174605
1本
1個
グリーン
グリーン
みどり
みどり
4901881169601
1本
1個
ブルー
ブルー
みずいろ
みずいろ
4901881814945
1本
1個
ブルー
ブルー
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
4901881814952
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
10日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
4日目
392
( 431 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかな書き味
・カスレ、途切れなし
・水に流れず、色あせなし
・ボタ落ちがなく、色鮮やか
・強いペン先、カーボン複写OK!
・残量のわかる透明ボディ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールサイン80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールサイン80
ラバー80ボールペン
ボールぺんてる 黒
ボールぺんてる 赤
ユニボール シグノRT1 0.5 アカ 15
ユニボール シグノRT1 0.38 アカ 15
メーカーサクラクレパスゼブラぺんてるぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格392391403403445445
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.60.70.60.60.50.4以下
インキ水性顔料-----
サイズ(mm)153×φ9.5-----
質量(g)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト