ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボールサイン4*1 GB4M1004用 頭冠

通常単価(税別)
408円
税込単価
449円
通常出荷日:10日目
  • こちらは頭冠のみの商品となり、本体ではありません。

型番:

GB4M1004トウカン-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GB4M1004トウカン-49の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
色:ブラック
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GB4M1004トウカン-49GB4M1004トウカン-49

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
色:ブラック
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
10日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • こちらは頭冠のみの商品となり、本体ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールサイン4*1 GB4M1004用 頭冠の型番GB4M1004トウカン-49のページです。 型番GB4M1004トウカン-49に関する仕様情報を記載しております。
ボールサイン4*1 GB4M1004用 頭冠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールサイン4*1 GB4M1004用 頭冠
ボールサイン80
ボールサイン4*1 GB4M1004#49
油性ボールペン替芯 1.4mm 黒 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 赤 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
油性ボールペン替芯 1.4mm 青 適合商品:VERY楽ノック1.4 ボール径:1.4
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格408円392円1,079円393円393円393円
通常出荷日10日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
その他オプション-----
内容量1個1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました