ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

サクラクレパス ボールサイン 6色・12色セット

サクラクレパス ボールサイン 6色・12色セット PGB12
  • PGB12
  • PGB6
通常単価(税別)
1,079
税込単価
1,187
通常出荷日:10日目

【特長】・なめらかな書き味・カスレ、途切れなし・水に流れず、色あせなし・ボタ落ちがなく、色鮮やか・強い...

詳細を確認

型番:

PGB12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGB12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.6
本体色
複数
インク色
複数
詳細本体色
くろ、ロイヤルブルー、あお、みどり、きみどり、きいろ、だいだい、ももいろ、ローズ、あか、むらさき、ちゃいろ
詳細インク色
くろ、ロイヤルブルー、あお、みどり、きみどり、きいろ、だいだい、ももいろ、ローズ、あか、むらさき、ちゃいろ
サイズ(mm)
153×126×12
JANコード
4901881876264
質量(g)
118
内容量
1セット(12色)

型番リスト

表示件数
型番
PGB12PGB12

詳細本体色

詳細インク色

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
くろ、ロイヤルブルー、あお、みどり、きみどり、きいろ、だいだい、ももいろ、ローズ、あか、むらさき、ちゃいろ
くろ、ロイヤルブルー、あお、みどり、きみどり、きいろ、だいだい、ももいろ、ローズ、あか、むらさき、ちゃいろ
4901881876264
118
1セット(12色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079
( 1,187 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかな書き味
・カスレ、途切れなし
・水に流れず、色あせなし
・ボタ落ちがなく、色鮮やか
・強いペン先、カーボン複写OK!
・残量のわかる透明ボディ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス ボールサイン 6色・12色セットの型番PGB12のページです。 型番PGB12に関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス ボールサイン 6色・12色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ボールサイン 6色・12色セット
ジェットストリーム 2色 ピンク
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ジェットストリーム 2色 透明
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 レッド
ジェットストリーム 4色 透明ブラック
メーカーサクラクレパス三菱鉛筆ぺんてる三菱鉛筆ぺんてる三菱鉛筆
通常価格1,079558650558650708
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.60.70.70.70.70.7
本体色複数ピンクブルークリアーレッドブラック
インク色複数複数複数複数複数複数
サイズ(mm)153×126×12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました