ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サクラクレパス ノックスシャープ 100K エコフィール

サクラクレパス ノックスシャープ 100K エコフィール NSE100K-44
通常単価(税別)
408円
税込単価
449円
通常出荷日:10日目

【特長】・芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。・ソフト&フィットのエラストマー(ゴム...

詳細を確認

型番:

NSE100K-44
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSE100K-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
グレー
詳細タイプ
クッションスライド
サイズ(mm)
145
最大径(mm)
11.5
JANコード
4901881839160
材質
軸・先栓・ノック:再生PMMA、クリップ:再生ABS、グリップ:再生エラストマー、先端パイプ:NS・POM
質量(g)
9
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
NSE100K-44

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。
・ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。
・ECOfeel
・エコマーク商品
・グリーン購入法適合商品
・GPNエコ商品ねっと

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス ノックスシャープ 100K エコフィールの型番NSE100K-44のページです。 型番NSE100K-44に関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス ノックスシャープ 100K エコフィールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ノックスシャープ 100K エコフィール
シャ楽シャープ 0.5mm 透明ピンク
シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色
シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パック
バーディ
シャープペンシル モノグラフ 0.5 スタンダード パック
メーカーサクラクレパス三菱鉛筆三菱鉛筆トンボ鉛筆パイロットコーポレーショントンボ鉛筆
通常価格408円424円424円604円945円604円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.30.50.5
本体色グレーピンクブルー複数シルバー複数
詳細タイプクッションスライド-----
サイズ(mm)145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました