17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ノックスシャープ 100K

通常単価(税別)
408円
税込単価
449円
通常出荷日:10日目

【特長】・三角グリップだから、指にやさしくフィットします。・芯が折れにくいクッションスライド機構を採用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

詳細色

JANコード

内容量

最小発注数量
オレンジ
だいだい
4901881839061
1本
1個
ピンク
ももいろ
4901881839078
1本
1個
グリーン
きみどり
4901881839092
1本
1個
パープル
うすむらさき
4901881839085
1本
1個
ブルー
みずいろ
4901881839108
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
10日目
408円
( 449円 )
10日目
408円
( 449円 )
10日目
408円
( 449円 )
10日目
408円
( 449円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角グリップだから、指にやさしくフィットします。
・芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノックスシャープ 100Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックスシャープ 100K
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 B
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 HB
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
シャープ芯 モノグラフ 0.3 B モノカラー
スマッシュシャープ0.5
メーカーサクラクレパスぺんてるぺんてる祥碩堂トンボ鉛筆ぺんてる
通常価格408円403円403円686円 -468円1,175円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペン替え芯替え芯-替え芯シャーペン
芯径(mm)0.50.50.5-0.30.5
詳細タイプクッションスライド-----
サイズ(mm)145-----
最大径(mm)11.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト