ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サクラクレパス ノックスシャープ 100K フック

サクラクレパス ノックスシャープ 100K フック NS100K-P-124
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円
通常出荷日:15日目

【特長】・三角グリップだから、指にやさしくフィットします。

型番:

NS100K-P-124
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NS100K-P-124の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
パープル
詳細色
うすむらさき
サイズ(mm)
195×40×12
JANコード
4901881839498
質量(g)
11
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
NS100K-P-124

本体色

詳細色

JANコード

内容量

最小発注数量
パープル
うすむらさき
4901881839498
1本
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410円
( 451円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角グリップだから、指にやさしくフィットします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス ノックスシャープ 100K フックの型番NS100K-P-124のページです。 型番NS100K-P-124に関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス ノックスシャープ 100K フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ノックスシャープ 100K フック
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 B
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 HB
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
シャープ芯 モノグラフ 0.3 B モノカラー
スマッシュシャープ0.5
メーカーサクラクレパスぺんてるぺんてる祥碩堂トンボ鉛筆ぺんてる
通常価格410円403円403円686円 -468円1,175円
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペン替え芯替え芯替え芯替え芯シャーペン
芯径(mm)0.50.50.520.30.5
サイズ(mm)195×40×12-----
質量(g)11-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました