ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サクラクレパス 液体のり

サクラクレパス 液体のり Gエキタイノリ-20
  • Gエキタイノリ-20
  • Gエキタイノリ-36
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:10日目

【特長】・シリコンヘッドなので、塗り口が固まっても簡単に取れます。・ワンタッチキャップで開けやすいです...

詳細を確認

型番:

Gエキタイノリ-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Gエキタイノリ-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状
詰め替え
本体
色
ピンク
サイズ(mm)
全長98、最大径25
JANコード
4901881287145
仕様
シリコンヘッド
材質
本体:PE、キャップ:PP
質量(g)
45
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Gエキタイノリ-20Gエキタイノリ-20

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンヘッドなので、塗り口が固まっても簡単に取れます。
・ワンタッチキャップで開けやすいです。
・残量が分かる透明窓付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス 液体のりの型番Gエキタイノリ-20のページです。 型番Gエキタイノリ-20に関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス 液体のりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス 液体のり
液体のり アクアピット
液体のり アクアピット補充用
スティックのり 10g
スティックのり 40g
スティックのり 25g
メーカーサクラクレパストンボ鉛筆トンボ鉛筆不易糊工業不易糊工業不易糊工業
通常価格473円462円914円405円540円470円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ液状液状液状スティックスティックスティック
詰め替え本体本体詰め替え用本体本体本体
色ピンク-----
サイズ(mm)全長98、最大径25-----
JANコード4901881287145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました