17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スターレベルマグネット4本線(水平器)

スターレベルマグネット4本線(水平器)

通常単価(税別)
3,085円~4,552円
税込単価
3,394円~5,007円
通常出荷日:5日目

【特徴】・鉄筋工事などに便利なマグネットタイプ。・気泡管はオーソドックスな4本線。【用途】・現場で水平...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像になります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

仕様

最小発注数量
300
4957111095011
275
マグネット2個付
1個
380
4957111095028
315
マグネット2個付
1個
450
4957111095042
345
マグネット2個付
1個
600
4957111095066
425
マグネット2個付
1個
750
4957111095073
570
マグネット3個付
1個
900
4957111095097
660
マグネット3個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085円
( 3,394円 )
5日目
3,372円
( 3,709円 )
5日目
3,525円
( 3,878円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
4,038円
( 4,442円 )
5日目
4,552円
( 5,007円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・鉄筋工事などに便利なマグネットタイプ。
・気泡管はオーソドックスな4本線。
【用途】
・現場で水平・垂直・勾配等を確認。

ご注意

  • 写真は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターレベルマグネット4本線(水平器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターレベルマグネット4本線(水平器)
スターレベル4本線(水平器)
ポケット水平器
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
丸型アイベル水平器
トビレベル-2 (水平器)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機トラスコ中山新潟精機(SK)アカツキ製作所エビス
通常価格3,085円-2,371円 -1,377円434,886円963円 -3,095円 -
通常出荷日5日目5日目4日目3日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器アクリル製水平器(角型)デジタル水平器アクリル製水平器(丸型)水平器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト