17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニオン直尺(直尺・定規)

通常単価(税別)
782円~2,876円
税込単価
860円~3,164円
通常出荷日:4日目~6日目

【特徴】・両基点両切りタイプ。表面は艶消しメッキ仕上げの定規・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(1...

詳細を確認
  • 目盛りピッチ下段 (mm)
    0.5
  • 目盛りピッチ上段 (mm)
    1
  • 材質
    ステンレス
  • JIS
    JIS1級
  • 材質詳細
    SUS420J2
  • 仕様
    両切両基点直尺
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番

測定範囲

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
150
全長:175、厚さ:0.5、幅:15
4957111694108
10
1個
600
全長:640、厚さ:1.2、幅:30
4957111694306
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
4日目
2,876円
( 3,164円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・両基点両切りタイプ。表面は艶消しメッキ仕上げの定規
・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)
・裏面には便利な換算表付
【用途】
・検査・製図・原図用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン直尺(直尺・定規)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
木材、プラ、金属のケガキ
5
満足度:5.0
ヤマヨの直尺は他に150mmの物も使っているが、他社の製品と比べて ラインの刻みかたが絶妙で小さめの寸法表示も含めて使い...もっと読む
1人が参考にしています。
計測
5
満足度:5.0
左右両基点両切のユニオンタイプで、印字もしっかりしていて品質も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオン直尺(直尺・定規)
ステンレス直尺(直尺・定規)
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
マグネチックスケール シルバー
シルバースケール快段目盛
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機シンワ測定新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格782円-584円 -861円 -3,964円4,801円600円 -
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目1日目1日目3日目〜
目盛りピッチ下段(mm)0.51110.50.5
目盛りピッチ上段(mm)1-1111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJIS1級JIS1級JIS1級JIS B7516JIS1級JIS B7516
材質詳細SUS420J2SUS420J2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト