17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス直尺(直尺・定規)

通常単価(税別)
5843,413
税込単価
6423,754
通常出荷日:5日目~7日目

【特徴】・オーソドックスな片側基点の直尺。表面光沢仕上げの定規。・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番長さ製品重量
GS1515cm11g
GS3030cm69g
GS6060cm190g
GS1001m439g
GS1501.5m1,000g
GS2002m1,300g
  • JIS 1級
  • 表面光沢仕上げ
  • 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)
  • 15cm~1mは裏面に便利な換算表付

技術情報

■金属製直尺 日本産業規格 JIS1級
直尺の長さの許容差は、基準の温度を20℃とし、基点からの任意の長さ及び任意の2目盛線間の長さに応じ下表のとおりとする。また、直尺の全長、厚さ及び幅は表のとおりとする。ただし、寸法に関しては、両端面を目盛端面とする直尺には適用しない。

ステンレス直尺(直尺・定規) 規格表

※Lは測定長をメートルで表した数値で単位を持たない。 L/0.5の計算値のうち、1未満の端数は切り上げて正数値とする。

メーカー紹介

私たちは「グッドカンパニーになろう」を、今ひとつの目標にしています。お客さまや関係者の方々に、ヤマヨっていい会社だね、面白い商品を作る会社だね、と言っていただけること。そして社員ひとりひとりが、ヤマヨの社員であることを誇りに思えること。そういう意味でのグッドカンパニーです。グッドカンパニーへの、一つの近道として掲げているのが「独自性」です。安易に時代に流されることなく、お客様のニーズにしっかりと目を向けながら、商品開発、製造、営業活動、そのそれぞれでヤマヨらしさをたえず追及しています。ヤマヨらしさをひとつでも増やすために、未知の分野へも積極的に挑戦しています。新しく、柔軟な発想が生かせる。自分の力を思う存分に試すことができる。そして、いつも明るい笑顔がある。ヤマヨは、そんな自由な気風に満ちた会社です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目盛りピッチ上段(mm)

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目盛りピッチ上段

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

仕様

最小発注数量
150
0.5
全長:175、厚さ:0.5、幅:15
4957111692104
11
裏面に便利な換算表付
1個
300
0.5
全長:335、厚さ:1.0、幅:25
4957111692203
69
裏面に便利な換算表付
1個
600
100mm迄0.5、他は1
全長:640、厚さ:1.2、幅:30
4957111692302
190
裏面に便利な換算表付
1個
1000
100mm迄0.5、他は1
全長:1050、厚さ:1.5、幅:35
4957111692401
439
裏面に便利な換算表付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
5日目
882
( 970 )
7日目
2,037
( 2,241 )
7日目
3,413
( 3,754 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・オーソドックスな片側基点の直尺。表面光沢仕上げの定規。
・読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)。
【用途】
・検査・製図・原図用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス直尺(直尺・定規)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
寸法測定
5
満足度:5.0
組立などで常に使うものなので安価で助かります。即納していただける点もいいですね。
0人が参考にしています。
目視
4
満足度:4.0
目視で簡単に 測定できるので 非常に重宝してます 価格も非常に安価ですし
0人が参考にしています。
ステン
4
満足度:4.0
ステンレスなので 強度は弱いですが 軽いので 持ち運びに便利 あと使いやすいです
0人が参考にしています。
製造品の寸法測定
4
満足度:4.0
製造や組立時の寸法測定に使用しています。 使い易く丈夫で長持ちしています。
0人が参考にしています。
サイズ
4
満足度:4.0
金型のサイズを図るときや 設備投資時に 機械の寸法などにも いろいろつかえます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス直尺(直尺・定規)
ユニオン直尺(直尺・定規)
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
マグネチックスケール シルバー
シルバースケール快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格584-782 -861 -4,801600 -1,532 -
通常出荷日5日目〜4日目〜1日目1日目3日目〜2日目
表面仕上げステンレス-シルバーシルバーシルバーシルバー
目盛りピッチ下段(mm)10.510.50.50.5
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
JISJIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS B7516JIS B7516
材質詳細SUS420J2SUS420J2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト