17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オストップ16 コンベックスルール 16mm幅

オストップ16 コンベックスルール 16mm幅

通常単価(税別)
1,4902,082
税込単価
1,6392,290
通常出荷日:5日目

【特徴】・コンパクトで軽量。持ちやすく、手にジャストフィットする曲面ボディの巻尺。・ロックボタン付。【...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    16
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 455mmピッチ表示
  • 仕様
    移動爪,ハンドストラップ/ショックアブソーバー付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
3.5
4957111494005
145
1個
5.5
4957111496009
191
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
5日目
2,082
( 2,290 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・コンパクトで軽量。持ちやすく、手にジャストフィットする曲面ボディの巻尺。
・ロックボタン付。
【用途】
・土木・建築・測量用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オストップ16 コンベックスルール 16mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オストップ16 コンベックスルール 16mm幅
ファイン16 コンベックスルール 16mm幅
オストップ25 コンベックスルール 25mm幅
オストップ13 コンベックスルール 13mm幅
ファイン25 コンベックスルール 25mm幅
ファイン13 コンベックスルール 13mm幅
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格1,490-1,393 -2,420 -9112,142 -743
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
テープ幅(mm)161625132513
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
455mmピッチ表示
仕様移動爪,ハンドストラップ/ショックアブソーバー付移動爪,ハンドストラップ,ショックアブソーバー付移動爪,ハンドストラップ/ベルトクリップ/ショックアブソーバー付移動爪,ハンドストラップ付移動爪,ハンドストラップ/ベルトクリップ/ショックアブソーバー付移動爪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト