17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オストップ13 コンベックスルール 13mm幅 OC13-20

オストップ13 コンベックスルール 13mm幅

通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円
通常出荷日:5日目

【特徴】・コンパクトで軽量。持ちやすく、手にジャストフィットする曲面ボディの巻尺。・13mm幅は手によ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    2
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 455mmピッチ表示
    有
  • JANコード
    4957111492001
  • 重量 (g)
    80
  • 仕様
    移動爪,ハンドストラップ付

型番:

OC13-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OC13-20の仕様・寸法情報

長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
規格
JIS1級
商品種類
本体
455mmピッチ表示
有
JANコード
4957111492001
重量(g)
80
仕様
移動爪,ハンドストラップ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OC13-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911円
( 1,002円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・コンパクトで軽量。持ちやすく、手にジャストフィットする曲面ボディの巻尺。
・13mm幅は手によくフィットするコンパクト設計。
・ロックボタン付。
【用途】
・土木・建築・測量用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オストップ13 コンベックスルール 13mm幅の型番OC13-20のページです。 型番OC13-20に関する仕様情報を記載しております。
オストップ13 コンベックスルール 13mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オストップ13 コンベックスルール 13mm幅
ファイン13 コンベックスルール 13mm幅
オストップ25 コンベックスルール 25mm幅
オストップ16 コンベックスルール 16mm幅
ファイン25 コンベックスルール 25mm幅
ファイン16 コンベックスルール 16mm幅
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格911円743円2,420円 -1,490円 -2,142円 -1,393円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
長さ(m)22----
テープ幅(mm)131325162516
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
455mmピッチ表示有有有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました