17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠距離用

現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠距離用

通常単価(税別)
6,31456,552
税込単価
6,94562,207
通常出荷日:5日目

【特徴】・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に最適な巻尺。・先端金具まで両サイド!!18...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    50
  • 厚さ (mm)
    0.65
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

商品タイプ

JANコード

重量

(g)

仕様

最小発注数量
10
60
60mm幅タイプ
4957111596549
720
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,5mm単位の境目盛,JIS1級
1個
20
60
60mm幅タイプ
4957111596556
1350
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,5mm単位の境目盛,JIS1級
1個
30
60
60mm幅タイプ
4957111596563
2020
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,5mm単位の境目盛,JIS1級
1個
50
60
60mm幅タイプ
4957111596570
3280
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,5mm単位の境目盛,JIS1級
1個
10
100
100mm幅タイプ
4957111595542
1140
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
20
100
100mm幅タイプ
4957111595559
2100
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
30
100
100mm幅タイプ
4957111595566
3300
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
50
100
100mm幅タイプ
4957111595573
5400
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
10
120
120mm幅タイプ
4957111597546
1420
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
20
120
120mm幅タイプ
4957111597553
2630
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
30
120
120mm幅タイプ
4957111597560
3930
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
50
120
120mm幅タイプ
4957111597577
6300
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
10
150
150mm幅タイプ
4957111598543
1760
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
20
150
150mm幅タイプ
4957111598550
3300
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
30
150
150mm幅タイプ
4957111598567
4910
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
50
150
150mm幅タイプ
4957111598574
8520
表面タテ数字,裏面ヨコ数字,赤ベタ:裏表とも1m間隔,10mm単位の境目盛,JIS1級
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,314
( 6,945 )
5日目
15,084
( 16,592 )
5日目
19,834
( 21,817 )
5日目
33,501
( 36,851 )
5日目
10,665
( 11,732 )
5日目
19,834
( 21,817 )
5日目
27,791
( 30,570 )
5日目
45,412
( 49,953 )
5日目
12,961
( 14,257 )
5日目
22,353
( 24,588 )
5日目
31,877
( 35,065 )
5日目
49,723
( 54,695 )
5日目
14,692
( 16,161 )
5日目
24,984
( 27,482 )
5日目
37,755
( 41,531 )
5日目
56,552
( 62,207 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に最適な巻尺。
・先端金具まで両サイド!!180°回転金具を標準装備。
・1000N(約101.97kgf)でも切れない抗張力。
・特殊インクの使用で摩耗に強い。
・用途に応じて選択できる赤ベタ仕様。
【用途】
・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
・遠距離用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠距離用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠距離用
現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用
ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格6,314-2,764 -3,330 -3,738 -12,262 -6,369 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目〜3日目〜5日目
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)5050202020100
厚さ(mm)0.650.650.472.00.470.27

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト