17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬平座測定子
尾崎製作所
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
球付測定子
尾崎製作所
バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺) D80CMB

バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:6日目

【特徴】・バックルを引掛けてテープを張り三角マークの目盛から直径・円周を読みとります。【用途】・直径割...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    直径0.8/円周2.5
  • 材質
    ガラス繊維
  • テープ幅 (mm)
    12.5
  • 標準張力 (N)
    20
  • 厚さ (mm)
    0.47
  • JANコード
    4957111583631
  • 重量 (g)
    33
  • 仕様
    直径80cmまで計測可能,上段Π尺目盛(314/100目盛) 下段2mm目盛
  • 付属品
    結束テープ

型番:

D80CMB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D80CMBの仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
直径0.8/円周2.5
材質
ガラス繊維
テープ幅(mm)
12.5
標準張力(N)
20
厚さ(mm)
0.47
JANコード
4957111583631
重量(g)
33
仕様
直径80cmまで計測可能,上段Π尺目盛(314/100目盛) 下段2mm目盛
付属品
結束テープ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
D80CMB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・バックルを引掛けてテープを張り三角マークの目盛から直径・円周を読みとります。
【用途】
・直径割出し測定用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)の型番D80CMBのページです。 型番D80CMBに関する仕様情報を記載しております。
バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格1,4303,330 -3,738 -12,262 -4,353 -3,050 -
通常出荷日6日目5日目5日目〜3日目〜1日目〜5日目〜
テープ長さ(m)直径0.8/円周2.5-----
材質ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
テープ幅(mm)12.512.56.212.512.512.5
標準張力(N)202020202020
厚さ(mm)0.470.472.00.470.470.47

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました