17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミリオンロープケース MSRC

ミリオンロープケース

通常単価(税別)
9,138円
税込単価
10,052円
通常出荷日:5日目

【特徴】・ミリオンロープを巻き取る30m、50m、100m兼用ケース。・絡みやすいロープを簡単収納。・...

詳細を確認

型番:

MSRC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSRCの仕様・寸法情報

材質
ガラス繊維
商品タイプ
大型巻尺
JANコード
4957111885605
重量(g)
1240
仕様
30m、50m、100m兼用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSRC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,138円
( 10,052円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ミリオンロープを巻き取る30m、50m、100m兼用ケース。
・絡みやすいロープを簡単収納。
・持ち運び・収納に便利。
・ケースにテープを入れたまま丸洗いOK。
・ケースサイズは縦333mm×横220mm×幅153mm。
【用途】
・収納保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリオンロープケースの型番MSRCのページです。 型番MSRCに関する仕様情報を記載しております。
ミリオンロープケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリオンロープケース
ミニロッドC(現場記録写真用巻尺)
バックル付ダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)
ミニロッド(現場記録写真用巻尺)
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格9,138円2,287円1,430円2,287円4,353円 -14,132円
通常出荷日5日目5日目6日目5日目1日目〜6日目
材質ガラス繊維-ガラス繊維-ガラス繊維-
商品タイプ大型巻尺小型巻尺-小型巻尺大型巻尺大型巻尺
JANコード4957111885605495711148998849571115836314957111489971-4957111180854
重量(g)124011133111-830
仕様30m、50m、100m兼用表面1mm目盛,裏面5mm境目盛(20cm毎赤白)直径80cmまで計測可能,上段Π尺目盛(314/100目盛) 下段2mm目盛表面5mm境目盛(20cm毎赤白),裏面5mm境目盛ラバーグリップ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました