17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミリオンカスタム(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

ミリオンカスタム(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

通常単価(税別)
2,260円~3,099円
税込単価
2,486円~3,409円
通常出荷日:5日目

【特徴】・コンパクトなケースで携帯性を向上。滑り止めのゴムカバー付巻尺。・携帯に便利なコンパクトケース...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    12.5
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 厚さ (mm)
    0.47
  • 標準張力 (N)
    20
  • 仕様
    ラバーケース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • ケースサイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

ケースサイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
10
154×128×30
4957111583105
245
1個
20
175×145×30
4957111583129
365
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260円
( 2,486円 )
5日目
3,099円
( 3,409円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・コンパクトなケースで携帯性を向上。滑り止めのゴムカバー付巻尺。
・携帯に便利なコンパクトケース。
・破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。
・特殊なブレーキ機構で巻き始めのハンドル空転を軽減。
・ケースには巻き込んだ砂等を逃がす排出口付。
【用途】
・電気・鉄道工事・一般測量用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリオンカスタム(両面目盛)ガラス繊維製巻尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリオンカスタム(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)
ホワイトカスタム(鋼製塗装巻尺)
スチロンカスタム(ナイロンコート鋼製巻尺)
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機TJMデザインタジマツールエスコ
通常価格2,260円-5,927円2,987円 -3,583円 -1,788円6,010円 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目1日目
テープ幅(mm)12.51310101325
目盛表示両面---片面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
厚さ(mm)0.470.270.20.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト