17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホワイトリール特級品(鋼製塗装巻尺)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホワイトリール特級品(鋼製塗装巻尺)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WR50K

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】
・ホワイトリールの中から特に高精度な製品を厳選した巻尺。
・ケースは堅牢な金属製ケース。
・グリップには滑りにくいラバーを使用。
・検査成績書・補正計算ソフト付。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
100
455mmピッチ表示
JIS規格
JIS1級
温度(℃)
20
厚さ(mm)
0.27
ケースサイズ(mm)
303×191×38
JANコード
4957111184852
重量(g)
1820
仕様
社内検査成績書付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト