17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GRスチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)

GRスチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)

通常単価(税別)
11,92123,190
税込単価
13,11325,509
通常出荷日:5日目

【特徴】・大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。・テープと一緒に回るリール円盤の採用...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    50
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • 温度 (℃)
    20
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 仕様
    ラバーグリップ,自立ケース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • ケースサイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

ケースサイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
50
347×278×52
4957111186351
1550
1個
100
433×364×52
4957111186306
2660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,921
( 13,113 )
5日目
23,190
( 25,509 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
・テープと一緒に回るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
・サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。
・テープは丈夫で見やすく高精度な1mm目盛。
・スチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にも錆びない、水洗いOKタイプ。
【用途】
・土木・建築・測量用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GRスチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRスチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)
サンエックススチロン(ナイロンコート鋼製巻尺)
スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)
ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)
ホワイトセブン(鋼製塗装巻尺)
シルバーセブン(鋼製塗装巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格11,921-9,138 -6,144 -8,241 -6,369 -6,369 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜3日目〜5日目4日目
テープ幅(mm)101010131313
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)50505010010050
455mmピッチ表示
JIS規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト