17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スチロンカスタム(ナイロンコート鋼製巻尺)

通常単価(税別)
3,5836,144
税込単価
3,9416,758
通常出荷日:5日目

【特徴】・コンパクトなケースで携帯性を向上。滑り止めのゴムカバー付巻尺。・携帯に便利なコンパクトケース...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 標準張力 (N)
    50
  • 温度 (℃)
    20
  • 455mmピッチ表示
  • 仕様
    ラバーケース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • ケースサイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

長さ

(m)

ケースサイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
10
154×128×30
4957111186016
308
1個
20
175×145×31
4957111186023
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,583
( 3,941 )
5日目
6,144
( 6,758 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・コンパクトなケースで携帯性を向上。滑り止めのゴムカバー付巻尺。
・携帯に便利なコンパクトケース。
・破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
・特殊なブレーキ機構で巻き始めのハンドル空転を軽減。
・ケースには巻き込んだ砂等を逃がす排出口付。
・テープは、折れ・サビに強いナイロンコート。水洗いもOK。
【用途】
・一般測定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチロンカスタム(ナイロンコート鋼製巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロンカスタム(ナイロンコート鋼製巻尺)
シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)
ホワイトカスタム(鋼製塗装巻尺)
ミリオンカスタム(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機エスコエスコ
通常価格3,583-5,9272,987 -2,260 -6,010 -6,657 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)10131012.52525
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
厚さ(mm)0.50.270.20.47--
標準張力(N)50502020--

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト