17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル フロント雪かきくん 028652
  • 028652
  • 使用例
  • 028850

コンパル フロント雪かきくん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
896
税込単価
986

【特長】・フロントの雪かきが素早く簡単。・フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に...

詳細情報を確認する

型番:

028652
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    028652の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    除雪対策用品
    種類
    雪かき
    詳細タイプ
    ハンディータイプ約全長39cm
    JANコード
    4935682028652
    質量(g)
    195
    内容量
    1個

    絞り込み条件

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    028652028652

    詳細タイプ

    JANコード

    質量(g)

    内容量

    最小発注数量
    ハンディータイプ約全長39cm
    4935682028652
    195
    1個
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    896
    ( 986 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フロントの雪かきが素早く簡単。
    ・フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • ダンスコ 画像

      アイリスオーヤマ

      ダンスコ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパル フロント雪かきくんの型番028652のページです。 型番028652に関する仕様情報を記載しております。
    コンパル フロント雪かきくんのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパル フロント雪かきくん
    コンパル アルミクリスターショベル
    コンパル メタル・車載ショベル
    コンパル 手スコップ・プラス
    コンパル アルミスノーショベル(先金付)
    コンパル アイスカッター(26cm)
    メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
    通常価格8964,9331,5641,6473,120463
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
    種類雪かき雪かき雪かき雪かき雪かき雪かき
    内容量1個1個1個1個1個1個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました