ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

三菱鉛筆 事務用 紙巻き消しゴム SUPER ERASER

通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:10日目

【特長】・携帯に便利な紙巻タイプ、必要に応じて巻紙を剥がすので未使用部分の消しゴムが汚れません。

型番:

EK100J
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK100Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
異型タイプ
詳細タイプ
紙巻き消しゴム
サイズ(mm)
軸径10×全長176
JANコード
4902778225264
質量(g)
16
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
EK100J

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利な紙巻タイプ、必要に応じて巻紙を剥がすので未使用部分の消しゴムが汚れません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 事務用 紙巻き消しゴム SUPER ERASERの型番EK100Jのページです。 型番EK100Jに関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 事務用 紙巻き消しゴム SUPER ERASERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 事務用 紙巻き消しゴム SUPER ERASER
事務・製図用消しゴム
ホルダー消しゴムモノワン用替え消しゴム
ハイパレイザー補充用消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ角型用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆トンボ鉛筆ぺんてるトンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格424円402円415円439円475円475円
通常出荷日10日目2日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ異型タイプ角形状タイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプ
詳細タイプ紙巻き消しゴム-----
サイズ(mm)軸径10×全長176-----
JANコード4902778225264-----
質量(g)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました